Dokument herunterladen () von 20

112351
Modellcode: BPZ-SS-2/320-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kantenschutz für Sockel, HxT = 200 x 320 mm, (2 Stück), weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
112351
EAN
4015081119110
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-2/320-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel Seitenset
Anwendung
Sockel
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP54
Lastkapazität - max.
250 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.