Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Wandbefestigungswinkel (1 Satz = 4 Stück)
| Produktname |
Eaton xEffect CS Befestigungswinkel
|
| Katalognummer |
112639
|
| EAN |
4015081121977
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
42 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
WFB-SET-CS
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Montagebügel
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Wandbefestigungswinkel-Satz
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahlblech 3 mm
Stahl |
| Funktionen |
Vertikale oder horizontale Montage
Zur Befestigung an der Wand |
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Ein Satz enthält 4 Wandwinkel mit Befestigungsmaterial und Dichtung IP66.
|
| Geeignet für |
Vertikale oder horizontale Montage
Befestigung an der Wand |