Dokument herunterladen () von 20

112919
Modellcode: AFP-10-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Bodenplatte, für Breite = 1000 mm, 3 Flanschöffnung F3A

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
112919
EAN
4015081124572
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AFP-10-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Bodenblech
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical data - mechanical

Oberflächenausführung
leichte Struktur
Material
Steel plate
Metall
Schutzart
IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-…)
Lastkapazität - max.
0 kg
Flanschöffnungen
3
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180°
Nicht geeignet für Gehäuse CS-…/150
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für F3A-Flansch
  • Mit Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1.000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.