Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC LS-Schalter. FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 25 A, Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
|
| Katalognummer |
113764
|
| EAN |
4015081132997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.126 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-2
UL 489, CSA C22.2 No. 5 EN45545-2 IEC 61373 |
| Modellcode |
FAZ-C25/1-NA-DC
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Export nach Nordamerika (UL-gelistet)
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
DC
|
| Nennspannung bei DC |
250 VDC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3,1 W
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
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
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
FAZ-DC
Leitungsschutzschalter |