Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113992
XSFD0606

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Leiste für Steckblende, HxB=650x600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
113992
EAN
4015081135011
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.847 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFD0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren