Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113993
XSFD0608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Leiste für Steckblende, HxB=650x800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
113993
EAN
4015081135028
Produkt Länge/Tiefe
720 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
1.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFD0608

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
650 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren