Sicherungslasttrennschalter mit Hilfsschalter, 63 A, 3p, D02, HK
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
114322
|
EAN |
4015081137220
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
84 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.379 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
D02-LTS/63-3-HK
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Adapter Spring Z-D02-LTS-HF
|
Rahmen |
Standard front dimension: 45-60 mm
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
50 kA
|
Polzahl |
3-polig + Hilfskontakt
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
Schutzart |
IP20
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt |
63 A
|
Schaltkategorie |
AC 22 B
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
1.8 W
|
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
5.5 W
|
Baugröße |
D02
|
Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter D02-LTS
|
Überspannungskategorie |
IV
|
Sicherungspatrone |
D02: 20 bis 63 A
D01: 2 - 16 A with sleeve locating insert and holding spring cylindrical 10 x 38 up to 32 A with holding spring |
Kontaktfunktion |
5 A / 250 V AC (Schließer)
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
32 A |
Betriebsspannung |
400 V
|
Brennverhalten (UL) |
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
|
Typ |
Sicherungsmaterial
|
Besondere Merkmale |
|
Einbaubreite |
18 mm pro Pol (1 Teilungseinheit)
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² - 25 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
2.5 - 3 Nm
|