Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Seitenwände für H x T 200 x 500 mm, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
114612
|
EAN |
4015081140121
|
Produkt Länge/Tiefe |
470 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
4.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
XLSPL2SC5
|
Farbe |
Grau
|
Lastkapazität - max. |
300 kg
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
Sockel Seitenset
|
Schlagfestigkeit |
IK10
|