Dokument herunterladen () von 20

114632
Modellcode: XLSPL2F8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, Frontplatte für H x B 200 x 800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114632
EAN
4015081140329
Produkt Länge/Tiefe
820 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPL2F8

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.