Dokument herunterladen () von 20

114725
Modellcode: XLSS165

Eaton xEnergy Light Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwände (1 Paar), geschlossen, für HxT = 1600 x 500 mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
114725
EAN
4015081141258
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
390 mm
Produktgewicht
17.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSS165

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.