Dokument herunterladen () von 20

115963
Modellcode: FAK-S/KC10/I

Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster, 1S, Pilz schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster
Katalognummer
115963
EAN
4015081157037
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Modellcode
FAK-S/KC10/I

Merkmale und Funktionen

Gehäusefarbe
Schwarz
Grau
Art der Entriegelung
Keine

Allgemein

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
0 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Fuß- und Grobhandtaster
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Typ
Grundgerät

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Betätigungskraft
40 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag