Dokument herunterladen () von 20

116185
Modellcode: XVTL-S-8/20-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=2000x800mm, IP40, (2pc.)

General Specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116185
EAN
4015081159246
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
690 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-S-8/20-PAIR

Produktspezifikationen

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.