Dokument herunterladen () von 20

116681
Modellcode: BPZ-NZM3-400-MV-RH

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte und Frontplatte für H x B = 500 x 400 mm, NZM3, vertikal, mit Türdrehriegel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
116681
EAN
4015081164264
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
505 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM3-400-MV-RH

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.