Dokument herunterladen () von 20

116682
Modellcode: BPZ-NZM1-600-MV-RH

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte und Frontplatte für H x B = 300 x 600 mm, NZM1, vertikal, mit Türdrehriegel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
116682
EAN
4015081164271
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
305 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM1-600-MV-RH

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
vertikal
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.