Dokument herunterladen () von 20

116937
Modellcode: BPZ-NZM1/MSW-800-MH

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montagesatz NZM1 für MSW horizontal, HxB=200x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
116937
EAN
4015081166756
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
725 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM1/MSW-800-MH

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.