Dokument herunterladen () von 20

119039
Modellcode: CU-BAND10X80X1-BK

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband 1600 A, 10x80x1mm, schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
119039
EAN
4015081171767
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
14.45 kg
Einhaltung(en)
EN 60439-1
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
Modellcode
CU-BAND10X80X1-BK

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Farbe
Schwarz, ähnlich RAL 9005
Stromstärke
1600 A

Technical data - electrical

Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A
Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm

Technical data - mechanical

Querschnitt
800 mm²
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
10
Sammlschienendicke
14 mm
Abmessungen - Bandspezifikation
10 mm x 80 mm x 1 mm
Lamellenstärke
1 mm

Additional information

Merkmale
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.