Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Verteilung W = 1000 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
119227
|
EAN |
4015081173648
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
900 mm
|
Produktgewicht |
1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-AS-1000
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
Farbe |
Grau
|
Montageart |
bündiger Einbau
Aufputzmontage Standverteiler |
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech/Kunststoff
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
7035
|