Dokument herunterladen () von 20

119250
Modellcode: BPZ-FP-600/400-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=400x600mm, blind, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119250
EAN
4015081173877
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-600/400-BL-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.