Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119428
ETR2-69-D

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 2W, 0,05s-100h, Multifunktion, 12 - 240 V AC 50/60 Hz, 12-240 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
119428
EAN
4015081175741
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.067 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
CSA-22.2 No. 14
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
Modellcode
ETR2-69-D

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Netzspannungsbereich
12 - 240 V DC
12 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei 230 V (S)
0,75 A bei 230 V (Ö)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Ansprechverzögerung
Impulsformend
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
ansprechverzögert
einschaltwischend
Impulsformung
Blinkt, mit Impuls beginnend, festgesetzte Zeit
Blinkt, pausenbeginnend
multifunktional
rückfallverzögert
Rückfallverzögerung
Blinkt, mit Pause beginnend, festgesetzte Zeit
ausschaltwischend
Blinkt, impulsbeginnend
Einstellbare Zeitschaltfunktion

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - max.
100 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.