Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung, 3p, 2-löchig, Größe 3
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
Katalognummer |
119860
|
EAN |
4015081177110
|
Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
Produkthöhe |
18 mm
|
Produktbreite |
105 mm
|
Produktgewicht |
0.61 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Zertifikat(e) |
Request filed for UL and CSA
CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL489 IEC60947 |
Modellcode |
NZM3-XKV70-2
|
Benutzt mit |
NZM3, PN3, N(S)3
|
Stromstärkewert |
630 A
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Rahmen |
NZM3
|
Geeignet für |
3-polig
Cu-Kabelschuhe |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm bis 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x)
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
500 AWG/kcmil (4x)
35 mm² - 185 mm² (4x) 50 mm² - 240 mm² (4x) 350 AWG/kcmil (2x) |
Typ |
Zubehör Anschlussverbreiterung Klemme
|
Besondere Merkmale |
2 Loch
|
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
10 mm x 50 mm (2x)
|