Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119930

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, geteilt 6/6, PIFT, für, BxT=1200x600mm, bis zu IP55

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
119930
EAN
4015081177707
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
560 mm
Produktgewicht
12.239 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBU1206-66-S

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Produktspezifikation exportieren