Dokument herunterladen () von 20

120699
Modellcode: BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 2-polig B x H = 400 x 200 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120699
EAN
4015081185290
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/400

Delivery program

Anwendung
  • IEC-Sammelschienenträger
  • Montageseitenwand-Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
2-polig

Technical Data - Electrical

Nennstrom - max.
400 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienen-Höhe
30 mm
Schienenpositition
Mitte mittig
Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.