Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset IEC Sammelschienenträger SASY für MSW-Anwendung 5-polig B x H = 1000 x 450 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
120717
|
| EAN |
4015081185474
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
455 mm
|
| Produktbreite |
925 mm
|
| Produktgewicht |
4.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-5/1000
|
| Anwendung |
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Nennstrom - max. |
400 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienen-Höhe |
30 mm
|
| Schienenpositition |
Mitte mittig
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Für Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
SASY
|