Dokument herunterladen () von 20

120736
Modellcode: BPZ-FPP-1200/150-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=150x1200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
120736
EAN
4015081185665
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
1125 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FPP-1200/150-BL

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.