Dokument herunterladen () von 20

120770
Modellcode: BPZ-MT-MSW-600/425-2-A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte für MSW H x B = 425 x 600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120770
EAN
4015081186006
Produkt Länge/Tiefe
165 mm
Produkthöhe
430 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Kataloghinweise
Einschließlich zwei Einbaufelder
Modellcode
BPZ-MT-MSW-600/425-2-A

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Bausatz
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
425 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.