Dokument herunterladen () von 20

120780
Modellcode: BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-2-A

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. ZVT DIN-Schienen-Satz H x B = 425 x 1200 mm, 2-A

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
120780
EAN
4015081186105
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
430 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-2-A

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstige
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
vertikal
Horizontal
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
425 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.