Dokument herunterladen () von 20

121465
Modellcode: M22-PVT60P-MPI

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
121465
EAN
4015081192854
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-PVT60P-MPI

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstiges
Farbe
rot
Design
Palmenförmig
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
Display
Schaltstellungsanzeige rot: Drucktaster betätigt
Schaltstellungsanzeige grün: Drucktaster losgelassen
Mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Allgemein

Farbe der Lünette
Sonstiges
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstiges
Farbe
rot
Design
Palmenförmig
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
Display
Schaltstellungsanzeige rot: Drucktaster betätigt
Schaltstellungsanzeige grün: Drucktaster losgelassen
Mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Ansprechpartner

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
60 mm
Betätigerfunktion
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.