Eaton Moeller® series C22 Drucktaste, flach, rastend, 2 S, Schraubanschluss, ohne Tastenplatte, Frontring Schwarz
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Drucktaste
|
Katalognummer |
121582
|
EAN |
4015081194001
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.021 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
UL File No.: E29184 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL Listed CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CE marking CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA certified |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
Modellcode |
C22S-DR-X-K20
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
flach
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
Typ |
Drucktastenbetätiger
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
ohne Tastenplatte
|
Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|