Eaton Moeller® series C22 Umschalter, mit Knebelgriff, tastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 3 Stellungen, Frontring Schwarz
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Umschalter
|
Katalognummer |
121605
|
EAN |
4015081194230
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.023 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 321103
UL 508 UL Listed CSA File No.: 165628 CSA certified VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL File No.: E29184 CE marking UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 |
Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
Modellcode |
C22S-WK3-K11
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
mit Knebelgriff
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Merkmale |
Zwangsöffnung
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Schraubverbindung
|
Schutzart |
NEMA 13
IP65 |
Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
RMQ Compact
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schaltwinkel |
40 °
|
Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
Typ |
Wahlschalteraktor
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Versorgungsspannung - max. |
0 V
|
Versorgungsspannung - max. |
0 V
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Tastend
Tastfunktion |
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Betätigertyp |
Wählschalter
|
Knopfbewegung |
5.7 mm
|
Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|