Eaton Moeller® series C22 NOT-AUS, Palmenform, 45 mm, Drehentriegelung, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss
Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Not-Halt-Taster
|
Katalognummer |
121610
|
EAN |
4015081194285
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.055 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
C22-PVT45P-K11
|
Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
Montageart |
integriert
|
Einbaulage |
beliebig
|
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|