Dokument herunterladen () von 20

121737
Modellcode: MSC-DE-4-M7(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 1,5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 1 - 4 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Schraubklemmen MSC-DE-4-M7(230V50HZ)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DE Direktstarter
Katalognummer
121737
EAN
4015081195473
Produkt Länge/Tiefe
102 mm
Produkthöhe
198 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.724 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
MSC-DE-4-M7(230V50HZ)

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General

Klasse
Justierbar
Verbindung
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
1
Stromflusszeiten - min.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
186 A

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff