Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123353
IZMX16B3-U10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 500 A - 1000 A, Festeinbau, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123353
EAN
4015081209583
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.715 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16B3-U10F

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren