Dokument herunterladen () von 20

184266
Modellcode: IZMX-ST24DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Spannungsauslöser 24 VDC, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
184266
EAN
4015081784189
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.113 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-ST24DC-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden.
  • Nachrüstsatz
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Überl.relais
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Gleichstrom
Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,7 - 1,1 x Us
24 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Nennstrom - max.
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0,18 A (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
19 A (35 ms)
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
500 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.