Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184089
Modellcode: INX40B4-10W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 4-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik, 40B4, 10W, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184089
EAN
4015081796281
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
86 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
INX40B4-10W-1

Additional information

Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar

Delivery program

Stromstärkewert
1000 A
Merkmale
Ausführungen als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Lasttrennschalter

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
100 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A

Technical Data - Electrical

Betätigertyp
Drucktaster
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Abläufe (Schaltvermögen)
20.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS, mit Wartung)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
100 W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
144 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1000 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1000 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technical Data - Mechanical

Farbe des Auslösers
Grün
Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Gerätekonstruktion
Integrierte Einschubmethode für Gerät (abziehbar)
Housing material
Kunststoff
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
12.500 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Keine
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
35 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
76 kg

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
60 mm x 10 mm (1x) für Einschübe (schwarz)

Produktspezifikation exportieren