Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184162
Modellcode: IZMX-UVR230AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Unterspannungsauslöser 220–240 VAC/DC, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Unterspannungsauslösung
Katalognummer
184162
EAN
4015081783403
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.091 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-UVR230AD-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Nachrüstsatz
  • Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms.
  • Bitte beachten: Die Schaltfrequenz der Leistungsschalter beträgt 60/h
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Geeignet für
Leistungsschalter
Lastschalter
Überlastrelais
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,85 - 1,1 x Us
208–240 V AC (50/60 Hz)
208–250 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Nennstrom - max.
0.028 A (maximaler Haltestrom)
Bemessungsbetriebsstrom
0.028 A (maximaler Haltestrom)
Leistungsaufnahme
5 VA/W AC/DC
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
910 VA/W
Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter
50 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
40 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.