Dokument herunterladen () von 20

184219
Modellcode: IZMX-MIL-CAB1830-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Bowdenzüge, 1830 mm für mechanische Verriegelung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184219
EAN
4015081783854
Produkt Länge/Tiefe
381 mm
Produkthöhe
139.7 mm
Produktbreite
254 mm
Produktgewicht
2.155 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-MIL-CAB1830-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Bowdenzüge
  • Die Beschreibung der mechanischen Verriegelung erfordert eine bestimmte Anzahl von Bowdenzug-Sätzen.
  • Ein Satz enthält zwei Kabel.
  • 1830 mm lang
Benutzt mit
IZMX-MIL...C-F...
IZMX-MIL...C-W...

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.