Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Unterspannungsauslöser 48 VDC
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Unterspannungsauslösung
|
| Katalognummer |
184110
|
| EAN |
4015081783151
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.091 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-UVR48DC-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Leistungsschalter Überlastrelais Motor-Sicherheitsschalter |
| Benutzt mit |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Spannungsart |
DC
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
0,85 - 1,1 x Us
48 VDC |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Nennstrom - max. |
0,089 A (maximaler Haltestrom)
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
0,089 A (maximaler Haltestrom)
|
| Leistungsaufnahme |
5 VA/W AC/DC
|
| Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max. |
850 VA/W
|
| Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter |
50 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…)
40 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…) |
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|