Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Abschließvorrichtung, OFF, CASTELL
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184234
|
| EAN |
4015081783977
|
| Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
| Produkthöhe |
82.55 mm
|
| Produktbreite |
146.05 mm
|
| Produktgewicht |
0.315 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-KLP-SO-CASTELL-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Schlüsselbetätigung
Verriegelungen Ersatzteil Zubehör |
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|