Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Signalschalter, Leistungsschalterposition, 1W
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
108251
|
EAN |
4015081079032
|
Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
Produkthöhe |
125 mm
|
Produktbreite |
25 mm
|
Produktgewicht |
0.142 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Kataloghinweise |
Ein Wechsler für Position „Nicht verbunden“, Test, Verbunden. Montage links.
|
Modellcode |
IZMX-CS16-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
Zubehör Sonstige Ersatzteil |
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last) |
0,5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC) 0,25 A (250 V DC) |
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX-CAS16…
|