Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 208–240 VAC/DC, 16, +
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
|
| Katalognummer |
124267
|
| EAN |
4015081218721
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
0.905 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
+IZMX-M16-230AD
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX16…
IZMX16 |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
0,85 - 1,1 x Us
220 - 240 V AC (50/60 Hz) 220–250 V DC |
| Nennstrom - max. |
1 A (maximaler Haltestrom)
|
| Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us |
4 s AC 50/60 Hz
4 s DC |
| Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max. |
4 VA/W
|
| Leistungsaufnahme |
280 VA AC 50/60 Hz
280 W DC 280 AC / 280 DC |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
220 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A DC
1 A (maximaler Haltestrom) 1 A AC 50/60 Hz |
| Anlaufstromstärke |
10 A AC 50/60 Hz / 10 A DC (35 ms)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|