Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanischer Überstrom-Auslöseschalter, kombinierbar mit Meldeschalter Ausgelöst, Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
123897
|
| EAN |
4015081215027
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
+IZMX-RA
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16..., IZMX40...
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|