Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verschluss für Einschub IZMX403, EMEA
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
|
| Katalognummer |
184189
|
| EAN |
4015081783595
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.625 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-SH403-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennstrom |
4000 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
IZMX-CAS403…
3-polig |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|