Dokument herunterladen () von 20

184216
Modellcode: IZMX-MIL3133C-W40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYPE 31, Bowdenzüge, W

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184216
EAN
4015081783823
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.149 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-MIL3133C-W40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Für 3 Schutzschalter – drei Eingangseinheiten (A, B, C), Normales oder Notfallnetzwerk. Es kann jeweils nur einer der drei Schalter eingeschaltet werden. Zusätzlich sind drei Kabelsätze erforderlich.
  • Typ 31 + 33
Benutzt mit
IZMX40…W
INX40…W

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.