Dokument herunterladen () von 20

183951
Modellcode: +IZMX-CAS403-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 4000 A, IZMX403, +

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183951
EAN
4015081790821
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
+IZMX-CAS403-4000-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
4000 A
Nennstrom
4000 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Anschlussblöcke gemäß elektrischer Ausrüstung vollständig verdrahtet
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • mit Steuerleitungsanschlüssen entsprechend bestellter Optionen.
Benutzt mit
IZMX40…3-…W
INX40…3-…W
3-polig

Technical Data - Electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.