Dokument herunterladen () von 20

184217
Modellcode: IZMX-MIL32C-W40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Einschub

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184217
EAN
4015081783830
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.149 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-MIL32C-W40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Für 3 Leistungsschalter: Zwei normale Eingangseinheiten (A, C) und eine Kupplung (B). Ein oder zwei Schalter können gleichzeitig geschlossen werden. Zusätzlich sind drei Kabelsätze erforderlich.
  • Typ 32
Benutzt mit
IZMX40…W
INX40…W

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren