Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 2500A, IZMX40, 3 p, ausfahrbar
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
184178
|
| EAN |
4015081783502
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
25.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-TF403-2500W-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
| Stromstärkewert |
2500 A - 3200 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX40…3…20W
INX40…3…20W INX40…3…25W 3-polig IZMX40…3…25W |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|