Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Kassette 4000 A, IZMX403 mit Anschluss für Steuerkabel
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
Katalognummer |
183953
|
EAN |
4015081782772
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
29 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX-CAS403-4000-SEC-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
Polzahl |
3-polig
|
Stromstärkewert |
4000 A
|
Nennstrom |
4000 A
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX40…3-…W
INX40…3-…W 3-polig |