Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184065
Modellcode: INX40N3-10W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik, 40N3, 10W, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184065
EAN
4015081796045
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
69 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Modellcode
INX40N3-10W-1

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1000 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
ohne Freigaben
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Lasttrennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
55 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung)
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
55 W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
1000 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1000 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Farbe des Auslösers
Grün
Schutzart
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
Housing material
Plastik
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Keine
Gewicht Kassettenausführung (3-polig)
29 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (3-polig)
66 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
60 mm x 10 mm (1x) für Einschübe (schwarz)

Produktspezifikation exportieren