Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 3p horizontal/vertikal, 3200A, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
183974
|
| EAN |
4015081782932
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
4.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-THV403-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
| Stromstärkewert |
800 A - 3200 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX40…3…16…
IZMX40…3…10… IZMX40…3…25… INX40…3…08… IZMX40…3…12… IZMX40…3…16… INX40…3…10… INX40…3…25… IZMX40…3…32… 3-polig IZMX40…3…08… INX40…3…20… IZMX40…3…20… INX40…3…12… INX40…3…32… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|