Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Anschluss 3p vertikal
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
Katalognummer |
183978
|
EAN |
4015081782970
|
Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
7.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX-TV403-4000-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
Stromstärkewert |
4000 A
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
3-polig
|
Benutzt mit |
IZMX40…3…40F
INX40…3…40W IZMX40…3…40W 3-polig INX40…3…40F |